系统参考
轴承套圈机械夹爪
夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 塑料
挑战
制造轴承套圈时存在巨大的零件差异性。此外,装配时间要尽可能短,并且应避免“装配错误”。
解决方案
我们开发了一款用于从四腔、六腔和八腔中取出部件的模块化系统。快换装置具有颜色编码,可对装备过程进行可视化控制。改装机械夹爪仅需几分钟。
重点和技术数据
IP40
气动
内部抓取
技术数据
| 驱动方式 | PNEU |
| 最大夹持力 | 110 [N] |
| 夹持设计 | NEUTRAL |
| 夹持安全装置 | FED |
| 最大行程 | 6 [mm] |
| IP 等级 | IP40 |
| 系统重量 | 8 [kg] |
| 最大工件重量 | 0.02 [kg] |
| 最高工件温度 | 80 [°C] |
内置标准组件